Menu Ricerca

Viti imperdibili - testa cilindrica

Disponibile

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
463 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 a012 Materiale d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Acquista
2,79 € - 3,99 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0
Acciaio inossidabile 303
4.5
25.0
7.0
2.8
2,93 € - 4,19 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0
Acciaio inossidabile 303
4.5
40.0
7.0
2.8
3,07 € - 4,39 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0
Acciaio inossidabile 303
8.5
45.0
13.0
6.0
2,54 € - 3,63 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 303
5.5
25.0
8.5
3.7
2,62 € - 3,74 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0
Acciaio inossidabile 303
8.5
25.0
13.0
6.0
2,23 € - 3,19 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile 303
3.5
8.0
5.5
2.0
2,28 € - 3,26 € 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.5
Acciaio inossidabile 303
3.5
12.0
5.5
2.0
2,19 € - 3,13 € Richiedi il lead time qui
M2.5
3.0
Acciaio inossidabile 303
2.8
5.0
4.5
1.8
2,25 € - 3,21 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
3.0
Acciaio inossidabile 303
2.8
10.0
4.5
1.8
2,25 € - 3,21 € 326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
3.0
Acciaio inossidabile 303
2.8
8.0
4.5
1.8
8,86 € - 10,43 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Acciaio inossidabile 303
17.5
80.0
24.0
12.0
7,04 € - 8,28 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Acciaio inossidabile 303
17.5
50.0
24.0
12.0
7,23 € - 10,33 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
60.0
30.0
16.0
7,66 € - 9,01 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Acciaio inossidabile 303
17.5
60.0
24.0
12.0
6,75 € - 7,94 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Acciaio inossidabile 303
17.5
45.0
24.0
12.0
2,39 € - 3,41 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.5
Acciaio inossidabile 303
3.5
20.0
5.5
2.0
2,32 € - 3,31 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
7.5
Acciaio inossidabile 303
5.5
12.0
8.5
3.7
3,26 € - 4,66 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
12.5
Acciaio inossidabile 303
10.6
20.0
16.0
7.5
3,70 € - 5,28 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
12.5
Acciaio inossidabile 303
10.6
35.0
16.0
7.5
2,65 € - 3,78 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 303
5.5
30.0
8.5
3.7
  • di 24
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Acciaio inossidabile 303

20138929

Fascia di prezzo
3,99 € - 2,79 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Acciaio inossidabile 303

20138936

Fascia di prezzo
4,19 € - 2,93 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Acciaio inossidabile 303

20138974

Fascia di prezzo
4,39 € - 3,07 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Acciaio inossidabile 303

20138943

Fascia di prezzo
3,63 € - 2,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Acciaio inossidabile 303

20138950

Fascia di prezzo
3,74 € - 2,62 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile 303

20139148

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile 303

20139162

Fascia di prezzo
3,26 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M2.5 1.8 Acciaio inossidabile 303

20139193

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M2.5 1.8 Acciaio inossidabile 303

20139469

Fascia di prezzo
3,21 € - 2,25 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M2.5 1.8 Acciaio inossidabile 303

20139209

Fascia di prezzo
3,21 € - 2,25 €

Livelli di giacenza
326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Acciaio inossidabile 303

20140328

Fascia di prezzo
10,43 € - 8,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Acciaio inossidabile 303

20140304

Fascia di prezzo
8,28 € - 7,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Acciaio inossidabile 303

20140359

Fascia di prezzo
10,33 € - 7,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Acciaio inossidabile 303

20140311

Fascia di prezzo
9,01 € - 7,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Acciaio inossidabile 303

20140298

Fascia di prezzo
7,94 € - 6,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile 303

20138271

Fascia di prezzo
3,41 € - 2,39 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Acciaio inossidabile 303

20138349

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Acciaio inossidabile 303

20138462

Fascia di prezzo
4,66 € - 3,26 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Acciaio inossidabile 303

20138493

Fascia di prezzo
5,28 € - 3,70 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Acciaio inossidabile 303

20138356

Fascia di prezzo
3,78 € - 2,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5