Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 a012 | Materiale | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,605 € - 5,15 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2,0533 € - 2,9333 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,5233 € - 5,0333 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2,6833 € - 3,8333 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 2,3333 € - 3,3333 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,942 € - 7,06 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
15.0
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 2,912 € - 4,16 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2,954 € - 4,22 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2,6366 € - 3,7666 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 1,40 € - 2,00 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 2,52 € - 3,60 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 1,19 € - 1,70 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
3.0
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1,96 € - 2,80 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,416 € - 4,88 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,1966 € - 4,5666 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 3,416 € - 4,88 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 3,7576 € - 5,368 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,332 € - 4,76 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2,4266 € - 3,4666 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 2,31 € - 3,30 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare