20758882
20758882
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,36 € |
| 100 - 199 | 5,72 € |
| 200 - 499 | 5,09 € |
| 500 + | 4,45 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 a012 | 37 |
| d3 max | 8.5 |
| d4 min | 5.5 |
| d6 | 10.0 |
| H1 max | 5.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.5 |
| A/F | 4.0 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare