Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio sicuri progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.
Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa svasata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccati alle protezioni fisse quando vengono smontate.
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, che è resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.
Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0153.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,632 € - 3,76 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
4.10
|
50.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 2,541 € - 3,63 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
4.10
|
25.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 2,59 € - 3,70 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
4.10
|
40.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 0,9333 € - 1,3333 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
1.20
|
10.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 2,632 € - 3,76 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
4.10
|
60.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 1,89 € - 2,70 € | Richiedi il lead time qui |
9.2
|
2.50
|
16.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,59 € - 3,70 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
4.10
|
30.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 1,8433 € - 2,6333 € | Richiedi il lead time qui |
9.2
|
2.50
|
12.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 1,96 € - 2,80 € | Richiedi il lead time qui |
9.2
|
2.50
|
20.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,5666 € - 3,6666 € | Richiedi il lead time qui |
9.2
|
2.50
|
60.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 1,9366 € - 2,7666 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
2.20
|
25.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 1,0266 € - 1,4666 € | Richiedi il lead time qui |
4.7
|
1.80
|
10.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 0,98 € - 1,40 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
1.20
|
16.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 1,2366 € - 1,7666 € | Richiedi il lead time qui |
5.6
|
1.65
|
25.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 0,9566 € - 1,3666 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
1.20
|
12.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 1,0266 € - 1,4666 € | Richiedi il lead time qui |
4.7
|
1.80
|
12.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 1,12 € - 1,60 € | Richiedi il lead time qui |
5.6
|
1.65
|
10.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 1,7966 € - 2,5666 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5
|
2.20
|
12.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 1,26 € - 1,80 € | Richiedi il lead time qui |
5.6
|
1.65
|
30.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 1,0266 € - 1,4666 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
1.20
|
20.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare