20180751
20180751
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 1,435 € |
| 100 - 249 | 1,2915 € |
| 250 - 749 | 1,148 € |
| 750 + | 1,0045 € |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 1.2 |
| d3 max | 3.8 |
| d4 min | 2.5 |
| h1 max | 1.20 |
| l2 0.25 | 3.5 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare