Menu Ricerca

Viti di tenuta a testa bombata

Disponibile

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Progettate con un O-ring per garantire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0174

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
75 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 max h1 max Materiale A/F d1 l1 d3 ±0.05 Acquista
3,965 € - 6,10 € Richiedi il lead time qui
17.5
5.5
Acciaio inossidabile 303
6.0
M10
25.0
10.6
3,965 € - 6,10 € Richiedi il lead time qui
21.0
6.6
Acciaio inossidabile 303
8.0
M12
25.0
12.9
2,99 € - 4,60 € Richiedi il lead time qui
14.0
4.4
Acciaio inossidabile 303
5.0
M8
30.0
8.5
3,965 € - 6,10 € Richiedi il lead time qui
21.0
6.6
Acciaio inossidabile 303
8.0
M12
50.0
12.9
2,3183 € - 3,5666 € Richiedi il lead time qui
5.7
1.7
Acciaio inossidabile 316
2.0
M3
20.0
3.6
2,1016 € - 3,2333 € Richiedi il lead time qui
9.5
2.8
Acciaio inossidabile 303
3.0
M5
8.0
5.6
1,82 € - 2,80 € Richiedi il lead time qui
5.7
1.7
Acciaio inossidabile 303
2.0
M3
12.0
3.6
2,21 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
5.7
1.7
Acciaio inossidabile 316
2.0
M3
10.0
3.6
3,3583 € - 5,1666 € Richiedi il lead time qui
14.0
4.4
Acciaio inossidabile 316
5.0
M8
20.0
8.5
2,7733 € - 4,2666 € Richiedi il lead time qui
9.5
2.8
Acciaio inossidabile 316
3.0
M5
20.0
5.6
2,9033 € - 4,4666 € Richiedi il lead time qui
14.0
4.4
Acciaio inossidabile 303
5.0
M8
25.0
8.5
3,965 € - 6,10 € Richiedi il lead time qui
21.0
6.6
Acciaio inossidabile 303
8.0
M12
20.0
12.9
3,2716 € - 5,0333 € Richiedi il lead time qui
14.0
4.4
Acciaio inossidabile 316
5.0
M8
16.0
8.5
3,965 € - 6,10 € Richiedi il lead time qui
17.5
5.5
Acciaio inossidabile 316
6.0
M10
20.0
10.6
1,9283 € - 2,9666 € Richiedi il lead time qui
7.6
2.2
Acciaio inossidabile 303
2.5
M4
6.0
4.5
2,7733 € - 4,2666 € Richiedi il lead time qui
14.0
4.4
Acciaio inossidabile 303
5.0
M8
16.0
8.5
2,4266 € - 3,7333 € Richiedi il lead time qui
7.6
2.2
Acciaio inossidabile 316
2.5
M4
16.0
4.5
2,6866 € - 4,1333 € Richiedi il lead time qui
9.5
2.8
Acciaio inossidabile 316
3.0
M5
16.0
5.6
2,1666 € - 3,3333 € Richiedi il lead time qui
5.7
1.7
Acciaio inossidabile 316
2.0
M3
6.0
3.6
2,3183 € - 3,5666 € Richiedi il lead time qui
7.6
2.2
Acciaio inossidabile 316
2.5
M4
8.0
4.5
  • di 4
Testa pulsante Vite di tenuta M10 25.0 Acciaio inossidabile 303

20224684

Fascia di prezzo
6,10 € - 3,965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Testa pulsante Vite di tenuta M12 25.0 Acciaio inossidabile 303

20224721

Fascia di prezzo
6,10 € - 3,965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Testa pulsante Vite di tenuta M8 30.0 Acciaio inossidabile 303

20224653

Fascia di prezzo
4,60 € - 2,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Testa pulsante Vite di tenuta M12 50.0 Acciaio inossidabile 303

20224752

Fascia di prezzo
6,10 € - 3,965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Testa pulsante Vite di tenuta M3 20.0 Acciaio inossidabile 316

20225865

Fascia di prezzo
3,5666 € - 2,3183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Testa pulsante Vite di tenuta M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20224516

Fascia di prezzo
3,2333 € - 2,1016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Testa pulsante Vite di tenuta M3 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224431

Fascia di prezzo
2,80 € - 1,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Testa pulsante Vite di tenuta M3 10.0 Acciaio inossidabile 316

20225841

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Testa pulsante Vite di tenuta M8 20.0 Acciaio inossidabile 316

20226053

Fascia di prezzo
5,1666 € - 3,3583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Testa pulsante Vite di tenuta M5 20.0 Acciaio inossidabile 316

20225971

Fascia di prezzo
4,2666 € - 2,7733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Testa pulsante Vite di tenuta M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

20224646

Fascia di prezzo
4,4666 € - 2,9033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Testa pulsante Vite di tenuta M12 20.0 Acciaio inossidabile 303

20224714

Fascia di prezzo
6,10 € - 3,965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Testa pulsante Vite di tenuta M8 16.0 Acciaio inossidabile 316

20226046

Fascia di prezzo
5,0333 € - 3,2716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Testa pulsante Vite di tenuta M10 20.0 Acciaio inossidabile 316

20226091

Fascia di prezzo
6,10 € - 3,965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Testa pulsante Vite di tenuta M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

20224455

Fascia di prezzo
2,9666 € - 1,9283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Testa pulsante Vite di tenuta M8 16.0 Acciaio inossidabile 303

20224622

Fascia di prezzo
4,2666 € - 2,7733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Testa pulsante Vite di tenuta M4 16.0 Acciaio inossidabile 316

20225919

Fascia di prezzo
3,7333 € - 2,4266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Testa pulsante Vite di tenuta M5 16.0 Acciaio inossidabile 316

20225964

Fascia di prezzo
4,1333 € - 2,6866 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Testa pulsante Vite di tenuta M3 6.0 Acciaio inossidabile 316

20225827

Fascia di prezzo
3,3333 € - 2,1666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Testa pulsante Vite di tenuta M4 8.0 Acciaio inossidabile 316

20225889

Fascia di prezzo
3,5666 € - 2,3183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5