Menu Ricerca

Testa pulsante Vite di tenuta M5 20.0 Acciaio inossidabile 316

Le viti di tenuta a testa bombata e innesto esagonale sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi, scatole del cambio o motori. Realizzate in acciaio inossidabile, adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo Essentra :

20225971

Codice articolo precedente:

20225971

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 4,2666 €
50 - 99 3,4133 €
100 - 199 3,20 €
200 - 499 2,9866 €
500 + 2,7733 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,27 €

1 x 4,2666 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 20.0
h1 max 2.8
d2 max 9.5
A/F 3.0
d3 ±0.05 5.6
Materiale Acciaio inossidabile 316
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci