Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0174
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 max | h1 max | Materiale | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3583 € - 5,1666 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
4.4
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 2,3833 € - 3,6666 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
2.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 3,965 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
6.6
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
| 2,7733 € - 4,2666 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
2.8
|
Acciaio inossidabile 316
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 2,145 € - 3,30 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
2.8
|
Acciaio inossidabile 303
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 3,965 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
6.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
12.9
|
||
| 3,965 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui |
17.5
|
5.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 2,3183 € - 3,5666 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
2.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 2,21 € - 3,40 € | Richiedi il lead time qui |
5.7
|
1.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 3,965 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
6.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
| 2,1666 € - 3,3333 € | Richiedi il lead time qui |
5.7
|
1.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 2,8816 € - 4,4333 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
3.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 3,0766 € - 4,7333 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
3.3
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 2,47 € - 3,80 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
2.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| Richiedi il lead time qui |
9.5
|
2.8
|
Acciaio inossidabile 316
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
|||
| 2,4266 € - 3,7333 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
2.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 3,965 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui |
17.5
|
5.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 2,99 € - 4,60 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
4.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 1,7983 € - 2,7666 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.7
|
1.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 1,885 € - 2,90 € | Richiedi il lead time qui |
5.7
|
1.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.0
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare