Menu Ricerca

Viti di spinta - cuscinetto ottone

In produzione

Queste viti di spinta con cuscinetto di ottone sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.

Quando la vite gira, il cuscinetto di ottone esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.

È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.

  • Offrono una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione.
  • Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
  • Utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR34140

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 d2 A/F l2 d1 Acquista
6,4678 € - 8,0873 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
4,018 € - 5,0225 € Richiedi il lead time qui
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
4,4588 € - 5,576 € Richiedi il lead time qui
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
5,002 € - 6,2525 € Richiedi il lead time qui
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
5,002 € - 6,2525 € Richiedi il lead time qui
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,223 € - 5,2788 € Richiedi il lead time qui
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,3973 € - 5,494 € Richiedi il lead time qui
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
4,0385 € - 5,0533 € Richiedi il lead time qui
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
6,56 € - 8,20 € Richiedi il lead time qui
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
5,1148 € - 6,396 € Richiedi il lead time qui
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,223 € - 5,2788 € Richiedi il lead time qui
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
4,2743 € - 5,3403 € Richiedi il lead time qui
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
5,2685 € - 6,5908 € Richiedi il lead time qui
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
5,8323 € - 7,2878 € Richiedi il lead time qui
18.5
8.5
6.0
3.4
M12
4,2743 € - 5,3403 € Richiedi il lead time qui
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
6,2115 € - 7,7593 € Richiedi il lead time qui
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
4,7765 € - 5,9758 € Richiedi il lead time qui
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
4,3973 € - 5,494 € Richiedi il lead time qui
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
4,0385 € - 5,0533 € Richiedi il lead time qui
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,51 € - 5,6375 € Richiedi il lead time qui
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
  • di 2
Vite di spinta M3 5.0 1.0 Acciaio inossidabile 303

20255503

Fascia di prezzo
8,0873 € - 6,4678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Vite di spinta M6 11.5 1.9 Acciaio inossidabile 303

20255497

Fascia di prezzo
5,0225 € - 4,018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M4 16.5 1.2 Acciaio inossidabile 303

20254919

Fascia di prezzo
5,576 € - 4,4588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M10 14.0 2.7 Acciaio inossidabile 303

20254995

Fascia di prezzo
6,2525 € - 5,002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M10 18.0 2.7 Acciaio inossidabile 303

20255008

Fascia di prezzo
6,2525 € - 5,002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M5 20.5 1.3 Acciaio inossidabile 303

20254940

Fascia di prezzo
5,2788 € - 4,223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M8 32.0 2.5 Acciaio inossidabile 303

20254988

Fascia di prezzo
5,494 € - 4,3973 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M5 8.5 1.3 Acciaio inossidabile 303

20254926

Fascia di prezzo
5,0533 € - 4,0385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M12 42.5 3.4 Acciaio inossidabile 303

20255053

Fascia di prezzo
8,20 € - 6,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M10 27.0 2.7 Acciaio inossidabile 303

20255015

Fascia di prezzo
6,396 € - 5,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M6 26.5 1.9 Acciaio inossidabile 303

20254957

Fascia di prezzo
5,2788 € - 4,223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 22.0 2.5 Acciaio inossidabile 303

20254971

Fascia di prezzo
5,3403 € - 4,2743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M10 37.0 2.7 Acciaio inossidabile 303

20255022

Fascia di prezzo
6,5908 € - 5,2685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M12 18.5 3.4 Acciaio inossidabile 303

20255039

Fascia di prezzo
7,2878 € - 5,8323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    18.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M8 12.0 2.5 Acciaio inossidabile 303

20254964

Fascia di prezzo
5,3403 € - 4,2743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M12 32.5 3.4 Acciaio inossidabile 303

20254896

Fascia di prezzo
7,7593 € - 6,2115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M3 7.5 1.0 Acciaio inossidabile 303

20254865

Fascia di prezzo
5,9758 € - 4,7765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Vite di spinta M4 10.5 1.2 Acciaio inossidabile 303

20254889

Fascia di prezzo
5,494 € - 4,3973 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M5 12.5 1.3 Acciaio inossidabile 303

20254933

Fascia di prezzo
5,0533 € - 4,0385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M4 6.5 1.2 Acciaio inossidabile 303

20254872

Fascia di prezzo
5,6375 € - 4,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0