Menu Ricerca

Vite di spinta M3 5.0 1.0 Acciaio inossidabile 303

Queste viti di spinta con cuscinetto di ottone sono utilizzate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Realizzate in acciaio inossidabile, garantiscono longevità e resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

20255503

Codice articolo precedente:

20255503

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 8,0873 €
10 - 19 7,2775 €
20 - 49 6,8778 €
50 + 6,4678 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,09 €

1 x 8,0873 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 5.0
l2 1.0
d2 1.5
A/F 1.5
Peso g 0.2
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo di pad Brass Pad

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci