Queste viti di spinta con cuscinetto di ottone sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.
Quando la vite gira, il cuscinetto di ottone esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR34140
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,31 € - 7,89 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
| 3,92 € - 4,90 € | Richiedi il lead time qui |
11.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 4,35 € - 5,44 € | Richiedi il lead time qui |
16.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 4,29 € - 5,36 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 4,40 € - 5,50 € | Richiedi il lead time qui |
6.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 4,12 € - 5,15 € | Richiedi il lead time qui |
20.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 4,88 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 4,12 € - 5,15 € | Richiedi il lead time qui |
26.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 3,94 € - 4,93 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 6,40 € - 8,00 € | Richiedi il lead time qui |
42.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,88 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 3,94 € - 4,93 € | Richiedi il lead time qui |
12.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 4,99 € - 6,24 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 4,17 € - 5,21 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 6,06 € - 7,57 € | Richiedi il lead time qui |
32.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,66 € - 5,83 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
| 4,29 € - 5,36 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 4,17 € - 5,21 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 3,92 € - 4,90 € | Richiedi il lead time qui |
17.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 5,14 € - 6,43 € | Richiedi il lead time qui |
37.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare