Queste viti a testa rotonda non svasata, note anche come dadi a spallamento a testa bombata, sono un tipo di fissaggio costituito da un albero cilindrico con una testa bombata su un'estremità e una spalla sull'altra. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili nelle applicazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un movimento di scorrimento. Sono robuste e resistenti alla corrosione, ma non in condizioni estreme.
Questa gamma di viti di spallamento è caratterizzata da una testa rotonda non svasata e da un cuscinetto piatto. Sono adatte per applicazioni a basso profilo e hanno un aspetto esteticamente accattivante. È facile da installare con un cacciavite a taglio. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei dispositivi medici, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0144.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,93 € - 2,76 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
4.0
|
||
| 2,17 € - 3,10 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
4.0
|
||
| 2,53 € - 3,62 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
3.0
|
||
| 2,53 € - 3,62 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
5.0
|
||
| 2,53 € - 3,62 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
6.0
|
||
| 2,37 € - 3,38 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
16.0
|
||
| 2,53 € - 3,62 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
6.0
|
||
| 2,37 € - 3,38 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
6.0
|
||
| 2,17 € - 3,10 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
20.0
|
||
| 2,86 € - 4,08 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
8.0
|
||
| 2,53 € - 3,62 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
8.0
|
||
| 2,90 € - 4,14 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 2,53 € - 3,62 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
10.0
|
||
| 2,53 € - 3,62 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
12.0
|
||
| 2,53 € - 3,62 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
20.0
|
||
| 2,53 € - 3,62 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
4.0
|
||
| 1,93 € - 2,76 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
12.0
|
||
| 1,93 € - 2,76 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
10.0
|
||
| 1,93 € - 2,76 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
5.0
|
||
| 2,17 € - 3,10 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare