Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Disponibile

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
228 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiale l1 025 d2 Acquista
2,85 € - 4,75 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
20.0
M5
4,37 € - 7,28 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
25.0
M10
3,49 € - 5,81 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
M8
2,87 € - 4,78 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
M6
3,93 € - 6,55 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
40.0
M6
1,13 € - 1,88 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
100.0
M8
2,42 € - 4,03 € Richiedi il lead time qui
7.0
3.0
4.0
7.0
Acciaio nero
30.0
M3
1,20 € - 2,00 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
45.0
M6
3,60 € - 6,00 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
80.0
M5
1,14 € - 1,90 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
60.0
M6
0,94 € - 1,56 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
35.0
M6
4,91 € - 8,19 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
75.0
M5
1,37 € - 2,29 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
65.0
M6
1,20 € - 2,00 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
70.0
M6
1,21 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
60.0
M5
2,18 € - 3,63 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
65.0
M5
3,35 € - 5,58 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
100.0
M5
1,12 € - 1,86 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
45.0
M5
1,63 € - 2,71 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
70.0
M5
1,53 € - 2,55 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
65.0
M8
  • di 12
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 20.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20220976

Fascia di prezzo
4,75 € - 2,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 25.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20221140

Fascia di prezzo
7,28 € - 4,37 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 10.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20221096

Fascia di prezzo
5,81 € - 3,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 10.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221034

Fascia di prezzo
4,78 € - 2,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 40.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221072

Fascia di prezzo
6,55 € - 3,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 100.0 13.0 Acciaio nero

20223564

Fascia di prezzo
1,88 € - 1,13 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 4.0 M3 30.0 7.0 Acciaio nero

20226190

Fascia di prezzo
4,03 € - 2,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 45.0 11.0 Acciaio nero

20226305

Fascia di prezzo
2,00 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 80.0 9.5 Acciaio nero

20226268

Fascia di prezzo
6,00 € - 3,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 60.0 11.0 Acciaio nero

20226329

Fascia di prezzo
1,90 € - 1,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 35.0 11.0 Acciaio nero

20226299

Fascia di prezzo
1,56 € - 0,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 75.0 9.5 Acciaio nero

20226251

Fascia di prezzo
8,19 € - 4,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 65.0 11.0 Acciaio nero

20226336

Fascia di prezzo
2,29 € - 1,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 70.0 11.0 Acciaio nero

20225711

Fascia di prezzo
2,00 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 60.0 9.5 Acciaio nero

20226220

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 65.0 9.5 Acciaio nero

20226237

Fascia di prezzo
3,63 € - 2,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 100.0 9.5 Acciaio nero

20226282

Fascia di prezzo
5,58 € - 3,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 45.0 9.5 Acciaio nero

20225728

Fascia di prezzo
1,86 € - 1,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 70.0 9.5 Acciaio nero

20226244

Fascia di prezzo
2,71 € - 1,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 65.0 13.0 Acciaio nero

20223595

Fascia di prezzo
2,55 € - 1,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0