Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.
Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiale | l1 025 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,61 € - 2,68 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
30.0
|
M4
|
||
| 1,31 € - 2,18 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
M4
|
||
| 1,12 € - 1,86 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M5
|
||
| 1,94 € - 3,24 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
120.0
|
M8
|
||
| 4,23 € - 7,05 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M12
|
||
| 7,75 € - 12,91 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
75.0
|
M12
|
||
| 7,12 € - 11,86 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M16
|
||
| 4,27 € - 7,12 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
60.0
|
M5
|
||
| 9,55 € - 15,91 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
45.0
|
M10
|
||
| 7,36 € - 12,26 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
M12
|
||
| 16,55 € - 27,59 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
75.0
|
M20
|
||
| 5,83 € - 9,71 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
110.0
|
M10
|
||
| 2,30 € - 3,83 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M10
|
||
| 13,32 € - 22,20 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M20
|
||
| 12,44 € - 20,74 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
25.0
|
M20
|
||
| 15,07 € - 25,11 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M20
|
||
| 6,62 € - 11,04 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
35.0
|
M5
|
||
| 1,63 € - 2,71 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M5
|
||
| 0,94 € - 1,56 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M6
|
||
| 2,18 € - 3,63 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
65.0
|
M5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare