Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.
Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiale | l1 025 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,72 € - 2,87 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Acciaio nero
|
10.0
|
M4
|
||
| 0,71 € - 1,19 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
25.0
|
M5
|
||
| 0,86 € - 1,43 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
25.0
|
M6
|
||
| 0,79 € - 1,32 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
6.0
|
M5
|
||
| 0,77 € - 1,29 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
30.0
|
M5
|
||
| 6,04 € - 10,07 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
20.0
|
M16
|
||
| 6,39 € - 10,65 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
40.0
|
M16
|
||
| 16,72 € - 27,87 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
100.0
|
M20
|
||
| 9,49 € - 15,82 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
100.0
|
M16
|
||
| 6,73 € - 11,21 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
50.0
|
M16
|
||
| 7,55 € - 12,58 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M16
|
||
| 3,35 € - 5,58 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
60.0
|
M12
|
||
| 8,77 € - 14,62 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
90.0
|
M16
|
||
| 1,42 € - 2,37 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M8
|
||
| 5,08 € - 8,46 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
90.0
|
M12
|
||
| 0,83 € - 1,38 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
10.0
|
M6
|
||
| 1,61 € - 2,68 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
50.0
|
M10
|
||
| 1,21 € - 2,02 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
12.0
|
M8
|
||
| 1,33 € - 2,22 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
40.0
|
M8
|
||
| 6,01 € - 10,01 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
30.0
|
M16
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare