Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Disponibile

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
228 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiale l1 025 d2 Acquista
3,63 € - 6,05 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio nero
20.0
M12
1,61 € - 2,68 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
50.0
M10
2,76 € - 4,60 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
90.0
M10
4,31 € - 7,18 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
20.0
M10
4,94 € - 8,23 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
50.0
M10
4,57 € - 7,62 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
30.0
M10
4,75 € - 7,92 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
40.0
M10
3,93 € - 6,55 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
40.0
M6
9,86 € - 16,43 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
60.0
M12
8,14 € - 13,56 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
35.0
M12
10,36 € - 17,27 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
65.0
M12
15,74 € - 26,24 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
35.0
M16
23,45 € - 39,08 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
70.0
M16
10,87 € - 18,12 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
75.0
M12
15,95 € - 26,58 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
55.0
M16
22,80 € - 38,00 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
120.0
M16
15,74 € - 26,24 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
30.0
M16
18,32 € - 30,53 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
40.0
M16
18,32 € - 30,53 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
45.0
M16
16,54 € - 27,56 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
65.0
M16
  • di 12
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 20.0 18.0 Acciaio nero

20220648

Fascia di prezzo
6,05 € - 3,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acciaio nero

20220570

Fascia di prezzo
2,68 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 90.0 16.0 Acciaio nero

20220617

Fascia di prezzo
4,60 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 20.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20221133

Fascia di prezzo
7,18 € - 4,31 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20221171

Fascia di prezzo
8,23 € - 4,94 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 30.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20221157

Fascia di prezzo
7,62 € - 4,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 40.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20221164

Fascia di prezzo
7,92 € - 4,75 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 40.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221072

Fascia di prezzo
6,55 € - 3,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 60.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229610

Fascia di prezzo
16,43 € - 9,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 35.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229566

Fascia di prezzo
13,56 € - 8,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 65.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229627

Fascia di prezzo
17,27 € - 10,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 35.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229696

Fascia di prezzo
26,24 € - 15,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 70.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229764

Fascia di prezzo
39,08 € - 23,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 75.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229641

Fascia di prezzo
18,12 € - 10,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 55.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229733

Fascia di prezzo
26,58 € - 15,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 120.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229818

Fascia di prezzo
38,00 € - 22,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 30.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229689

Fascia di prezzo
26,24 € - 15,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 40.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229702

Fascia di prezzo
30,53 € - 18,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 45.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229719

Fascia di prezzo
30,53 € - 18,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 65.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229757

Fascia di prezzo
27,56 € - 16,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0