Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiale | l2 | Tipo impronta | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,99 € - 3,31 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
Impronta tipo Torx
|
8.0
|
||
| 2,78 € - 4,63 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
14.0
|
||
| 3,68 € - 6,13 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta tipo Torx
|
12.0
|
||
| 4,37 € - 7,29 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
14.0
|
||
| 4,08 € - 6,80 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
20.0
|
||
| 3,62 € - 6,04 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
14.0
|
||
| 1,96 € - 3,27 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
10.0
|
||
| 2,33 € - 3,88 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta tipo Torx
|
12.0
|
||
| 3,21 € - 5,35 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta tipo Torx
|
12.0
|
||
| 2,35 € - 3,91 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 3,62 € - 6,04 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 5,12 € - 8,53 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
14.0
|
||
| 1,55 € - 2,59 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
7.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 1,61 € - 2,68 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 6,13 € - 10,22 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
20.0
|
||
| 3,41 € - 5,69 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
14.0
|
||
| 1,61 € - 2,68 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
3.0
|
14.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
5.0
|
||
| 1,55 € - 2,59 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 1,61 € - 2,68 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 1,61 € - 2,68 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
8.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare