Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20230968

Codice articolo precedente:

20230968

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,91 €
100 - 199 3,52 €
200 - 499 3,13 €
500 - 999 2,74 €
1000 + 2,35 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,91 €

1 x 3,91 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 6.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290
Finitura Brunito

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci