Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Disponibile

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1.669 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiale l2 Tipo impronta d3 Acquista
2,19 € - 3,13 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
6.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
5.0
2,19 € - 3,13 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
3.0
8.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
5.0
10,51 € - 15,02 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
100.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
10,21 € - 14,59 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
90.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
9,52 € - 13,61 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
80.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
15,41 € - 22,01 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
60.0
Acciaio inossidabile 303
18.0
Impronta esagonale
24.0
2,19 € - 3,13 € 484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
4.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
6.0
13,69 € - 19,56 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
50.0
Acciaio inossidabile 303
18.0
Impronta esagonale
24.0
2,71 € - 3,86 € 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
4.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
17,38 € - 24,83 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
90.0
Acciaio inossidabile 303
18.0
Impronta esagonale
24.0
3,73 € - 5,33 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
3,95 € - 5,64 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
8.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
3,95 € - 5,64 € 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
2,19 € - 3,13 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
6.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
6.0
8,46 € - 12,08 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
80.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
20.0
10,39 € - 14,84 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
16.0
25.0
Acciaio inossidabile 303
18.0
Impronta esagonale
24.0
11,45 € - 16,36 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
18.0
Impronta esagonale
24.0
8,80 € - 12,57 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
90.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
20.0
3,73 € - 5,33 € 567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
2,58 € - 3,68 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
5.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta esagonale
8.0
  • di 84
Vite di spallamento Testa cilindrica M2 3.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20143268

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M2 3.0 8.0 Acciaio inossidabile 303

20143275

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 100.0 Acciaio inossidabile 303

20143114

Fascia di prezzo
15,02 € - 10,51 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 90.0 Acciaio inossidabile 303

20143244

Fascia di prezzo
14,59 € - 10,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 80.0 Acciaio inossidabile 303

20143213

Fascia di prezzo
13,61 € - 9,52 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 60.0 Acciaio inossidabile 303

20141998

Fascia di prezzo
22,01 € - 15,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 4.0 Acciaio inossidabile 303

20142032

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 50.0 Acciaio inossidabile 303

20141981

Fascia di prezzo
19,56 € - 13,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 4.0 Acciaio inossidabile 303

20142117

Fascia di prezzo
3,86 € - 2,71 €

Livelli di giacenza
548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 90.0 Acciaio inossidabile 303

20142025

Fascia di prezzo
24,83 € - 17,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20142193

Fascia di prezzo
5,33 € - 3,73 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 8.0 Acciaio inossidabile 303

20142247

Fascia di prezzo
5,64 € - 3,95 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

20142261

Fascia di prezzo
5,64 € - 3,95 €

Livelli di giacenza
243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20142254

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 80.0 Acciaio inossidabile 303

20141929

Fascia di prezzo
12,08 € - 8,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 25.0 Acciaio inossidabile 303

20141950

Fascia di prezzo
14,84 € - 10,39 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 30.0 Acciaio inossidabile 303

20141967

Fascia di prezzo
16,36 € - 11,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 90.0 Acciaio inossidabile 303

20141936

Fascia di prezzo
12,57 € - 8,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

20142162

Fascia di prezzo
5,33 € - 3,73 €

Livelli di giacenza
567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20142070

Fascia di prezzo
3,68 € - 2,58 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0