Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

Vite di spallamento con testa cilindrica e drive esagonale. Il diametro di spallamento è maggiore della parte filettata delle viti. Può essere utilizzata al posto di un perno di montaggio, di un tassello, di un giunto, di un albero o dove è necessario un movimento di scorrimento.
Codice articolo Essentra :

20142254

Codice articolo precedente:

20142254

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,13 €
100 - 249 2,82 €
250 - 749 2,50 €
750 + 2,19 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,13 €

1 x 3,13 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 6.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
A/F 2.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci