Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Disponibile

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1.669 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiale l2 Tipo impronta d3 Acquista
2,78 € - 4,63 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta con intaglio
14.0
1,96 € - 3,27 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta con intaglio
10.0
1,64 € - 2,73 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
8.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta con intaglio
8.0
12,39 € - 20,65 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
90.0
Acciaio inossidabile 303
18.0
Impronta esagonale
24.0
13,02 € - 21,70 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
45.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
Impronta esagonale
30.0
1,72 € - 2,86 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
14.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta con intaglio
8.0
1,61 € - 2,68 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta con intaglio
6.0
6,42 € - 10,70 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
30.0
Acciaio inossidabile 316
16.0
Impronta esagonale
20.0
1,88 € - 3,13 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
6.0
Acciaio inossidabile 316
4.0
Impronta esagonale
5.0
3,98 € - 6,64 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
20.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
Impronta esagonale
14.0
6,48 € - 10,80 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
60.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
Impronta esagonale
14.0
11,87 € - 19,78 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
50.0
Acciaio inossidabile 316
18.0
Impronta esagonale
24.0
3,59 € - 5,99 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
10.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
Impronta esagonale
14.0
8,99 € - 14,98 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
25.0
Acciaio inossidabile 316
18.0
Impronta esagonale
24.0
14,53 € - 24,21 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
75.0
Acciaio inossidabile 316
18.0
Impronta esagonale
24.0
1,97 € - 3,28 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
16.0
Acciaio inossidabile 316
4.0
Impronta esagonale
6.0
1,88 € - 3,13 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
5.0
Acciaio inossidabile 316
4.0
Impronta esagonale
6.0
4,45 € - 7,41 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
25.0
Acciaio inossidabile 316
11.0
Impronta esagonale
12.0
2,13 € - 3,55 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
10.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
Impronta esagonale
8.0
2,54 € - 4,23 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
30.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
Impronta esagonale
8.0
  • di 84
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

20232177

Fascia di prezzo
4,63 € - 2,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 5.0 Acciaio inossidabile 303

20231989

Fascia di prezzo
3,27 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 8.0 Acciaio inossidabile 303

20231897

Fascia di prezzo
2,73 € - 1,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 90.0 Acciaio inossidabile 303

20231521

Fascia di prezzo
20,65 € - 12,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 45.0 Acciaio inossidabile 303

20231576

Fascia di prezzo
21,70 € - 13,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 14.0 Acciaio inossidabile 303

20231927

Fascia di prezzo
2,86 € - 1,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

20231828

Fascia di prezzo
2,68 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 30.0 Acciaio inossidabile 316

20233495

Fascia di prezzo
10,70 € - 6,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M2 3.0 6.0 Acciaio inossidabile 316

20232979

Fascia di prezzo
3,13 € - 1,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 20.0 Acciaio inossidabile 316

20233396

Fascia di prezzo
6,64 € - 3,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 60.0 Acciaio inossidabile 316

20233440

Fascia di prezzo
10,80 € - 6,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 50.0 Acciaio inossidabile 316

20233594

Fascia di prezzo
19,78 € - 11,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 10.0 Acciaio inossidabile 316

20233365

Fascia di prezzo
5,99 € - 3,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 25.0 Acciaio inossidabile 316

20233549

Fascia di prezzo
14,98 € - 8,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 75.0 Acciaio inossidabile 316

20233648

Fascia di prezzo
24,21 € - 14,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 16.0 Acciaio inossidabile 316

20233068

Fascia di prezzo
3,28 € - 1,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 5.0 Acciaio inossidabile 316

20233013

Fascia di prezzo
3,13 € - 1,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 25.0 Acciaio inossidabile 316

20233310

Fascia di prezzo
7,41 € - 4,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 10.0 Acciaio inossidabile 316

20233112

Fascia di prezzo
3,55 € - 2,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 30.0 Acciaio inossidabile 316

20233167

Fascia di prezzo
4,23 € - 2,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0