Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 30.0 Acciaio inossidabile 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20233495

Codice articolo precedente:

20233495

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 10,70 €
100 - 199 9,63 €
200 - 499 8,56 €
500 - 999 7,49 €
1000 + 6,42 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,70 €

1 x 10,70 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 30.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290
Finitura Brunito

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci