Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Disponibile

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1.669 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiale l2 Tipo impronta d3 Acquista
3,41 € - 5,69 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
10.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
Impronta tipo Torx
14.0
6,73 € - 11,21 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
100.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta esagonale
14.0
4,37 € - 7,29 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta tipo Torx
20.0
5,32 € - 8,87 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
50.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta tipo Torx
20.0
4,57 € - 7,62 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
30.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
Impronta tipo Torx
14.0
4,66 € - 7,77 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
12.0
Acciaio inossidabile 316
16.0
Impronta tipo Torx
20.0
5,40 € - 9,00 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
16.0
Acciaio inossidabile 316
16.0
Impronta tipo Torx
20.0
3,13 € - 5,22 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
14.0
6,13 € - 10,22 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
40.0
Acciaio inossidabile 316
16.0
Impronta tipo Torx
20.0
3,68 € - 6,13 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
40.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta tipo Torx
12.0
2,67 € - 4,45 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
12.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta tipo Torx
10.0
2,42 € - 4,04 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
20.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
Impronta tipo Torx
8.0
4,25 € - 7,08 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
30.0
Acciaio inossidabile 316
11.0
Impronta tipo Torx
12.0
2,84 € - 4,73 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
12.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta tipo Torx
12.0
2,09 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
25.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta tipo Torx
8.0
2,54 € - 4,23 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
30.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
Impronta tipo Torx
8.0
1,64 € - 2,73 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
8.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta tipo Torx
8.0
11,65 € - 19,42 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
30.0
Titanio G2
16.0
Impronta esagonale
20.0
4,49 € - 7,49 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
35.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta esagonale
14.0
2,50 € - 4,16 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
8.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta tipo Torx
12.0
  • di 84
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 10.0 Acciaio inossidabile 316

20234027

Fascia di prezzo
5,69 € - 3,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 100.0 Acciaio inossidabile 303

20235963

Fascia di prezzo
11,21 € - 6,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20234676

Fascia di prezzo
7,29 € - 4,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 50.0 Acciaio inossidabile 303

20234720

Fascia di prezzo
8,87 € - 5,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 30.0 Acciaio inossidabile 316

20234072

Fascia di prezzo
7,62 € - 4,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 12.0 Acciaio inossidabile 316

20234126

Fascia di prezzo
7,77 € - 4,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 16.0 Acciaio inossidabile 316

20235215

Fascia di prezzo
9,00 € - 5,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 10.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20235765

Fascia di prezzo
5,22 € - 3,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 40.0 Acciaio inossidabile 316

20234171

Fascia di prezzo
10,22 € - 6,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 40.0 Acciaio inossidabile 303

20234522

Fascia di prezzo
6,13 € - 3,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20234379

Fascia di prezzo
4,45 € - 2,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 20.0 Acciaio inossidabile 316

20233785

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 30.0 Acciaio inossidabile 316

20233983

Fascia di prezzo
7,08 € - 4,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20234478

Fascia di prezzo
4,73 € - 2,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 25.0 Acciaio inossidabile 303

20234324

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 30.0 Acciaio inossidabile 316

20234874

Fascia di prezzo
4,23 € - 2,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 8.0 Acciaio inossidabile 303

20234270

Fascia di prezzo
2,73 € - 1,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 30.0 Titanio G2

20242473

Fascia di prezzo
19,42 € - 11,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 35.0 Acciaio inossidabile 303

20235864

Fascia di prezzo
7,49 € - 4,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 8.0 Acciaio inossidabile 303

20241322

Fascia di prezzo
4,16 € - 2,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0