Menu Ricerca

Viti di sfiato - Testa bombata cava

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • La cava esagonale è l'ideale per l'assemblaggio di precisione e quando la superficie è limitata.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0094.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Acquista
2,45 € - 3,27 € Richiedi il lead time qui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
2,46 € - 3,28 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
2,75 € - 3,67 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
3,20 € - 4,27 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
3,87 € - 5,16 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
2,76 € - 3,68 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
3,95 € - 5,27 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
3,50 € - 4,66 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
20.0
2,64 € - 3,52 € Richiedi il lead time qui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
2,61 € - 3,48 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
2,16 € - 2,88 € Richiedi il lead time qui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
2,69 € - 3,59 € Richiedi il lead time qui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
2,35 € - 3,13 € Richiedi il lead time qui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
2,86 € - 3,81 € Richiedi il lead time qui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
2,26 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
2,90 € - 3,86 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
3,18 € - 4,24 € Richiedi il lead time qui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
3,32 € - 4,43 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
3,05 € - 4,06 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
3,61 € - 4,81 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
  • di 7
Vite di sfiato Testa pulsante M3 8.0 Acciaio inossidabile 304

20222451

Fascia di prezzo
3,27 € - 2,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite di sfiato Testa pulsante M5 6.0 Acciaio inossidabile 304

20227487

Fascia di prezzo
3,28 € - 2,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa pulsante M5 10.0 Acciaio inossidabile 304

20227500

Fascia di prezzo
3,67 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa pulsante M5 16.0 Acciaio inossidabile 304

20227524

Fascia di prezzo
4,27 € - 3,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa pulsante M5 25.0 Acciaio inossidabile 304

20227548

Fascia di prezzo
5,16 € - 3,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa pulsante M6 8.0 Acciaio inossidabile 304

20227555

Fascia di prezzo
3,68 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M6 25.0 Acciaio inossidabile 304

20227609

Fascia di prezzo
5,27 € - 3,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M5 20.0 Acciaio inossidabile 304

20227531

Fascia di prezzo
4,66 € - 3,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa pulsante M3 10.0 Acciaio inossidabile 304

20227418

Fascia di prezzo
3,52 € - 2,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite di sfiato Testa pulsante M5 8.0 Acciaio inossidabile 304

20227494

Fascia di prezzo
3,48 € - 2,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa pulsante M3 5.0 Acciaio inossidabile 304

20227395

Fascia di prezzo
2,88 € - 2,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite di sfiato Testa pulsante M4 10.0 Acciaio inossidabile 304

20227456

Fascia di prezzo
3,59 € - 2,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vite di sfiato Testa pulsante M4 6.0 Acciaio inossidabile 304

20227432

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vite di sfiato Testa pulsante M4 12.0 Acciaio inossidabile 304

20227463

Fascia di prezzo
3,81 € - 2,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vite di sfiato Testa pulsante M3 6.0 Acciaio inossidabile 304

20227401

Fascia di prezzo
3,01 € - 2,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite di sfiato Testa pulsante M6 10.0 Acciaio inossidabile 304

20227562

Fascia di prezzo
3,86 € - 2,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M4 16.0 Acciaio inossidabile 304

20227470

Fascia di prezzo
4,24 € - 3,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vite di sfiato Testa pulsante M6 16.0 Acciaio inossidabile 304

20227586

Fascia di prezzo
4,43 € - 3,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M6 12.0 Acciaio inossidabile 304

20227579

Fascia di prezzo
4,06 € - 3,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M6 20.0 Acciaio inossidabile 304

20227593

Fascia di prezzo
4,81 € - 3,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3