Menu Ricerca

Viti di sfiato a testa svasata piana

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa svasata piana con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
  • La cava esagonale è indicata per l'assemblaggio di precisione.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0093.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
168 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D3 H1 d2 Materiale A/F d1 l1 Acquista
4,13 € - 5,51 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.5
20.0
Acciaio inossidabile 316
6.0
M10
20.0
3,49 € - 4,65 € Richiedi il lead time qui
1.8
4.4
16.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
M8
20.0
6,89 € - 9,18 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.5
20.0
Acciaio inossidabile 316
6.0
M10
55.0
7,28 € - 9,71 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.5
20.0
Acciaio inossidabile 316
6.0
M10
60.0
8,87 € - 11,82 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.5
24.0
Acciaio inossidabile 316
8.0
M12
60.0
5,45 € - 7,26 € Richiedi il lead time qui
1.6
3.3
12.0
Acciaio inossidabile 316
4.0
M6
45.0
4,41 € - 5,88 € Richiedi il lead time qui
1.8
4.4
16.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
M8
35.0
4,54 € - 6,05 € Richiedi il lead time qui
1.3
2.8
10.0
Acciaio inossidabile 316
3.0
M5
35.0
5,33 € - 7,11 € Richiedi il lead time qui
1.8
4.4
16.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
M8
50.0
3,86 € - 5,15 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.5
20.0
Acciaio inossidabile 316
6.0
M10
16.0
6,49 € - 8,65 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.5
20.0
Acciaio inossidabile 316
6.0
M10
50.0
4,10 € - 5,47 € Richiedi il lead time qui
1.8
4.4
16.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
M8
30.0
5,63 € - 7,51 € Richiedi il lead time qui
1.8
4.4
16.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
M8
55.0
4,43 € - 5,91 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.5
24.0
Acciaio inossidabile 304
8.0
M12
20.0
4,35 € - 5,80 € Richiedi il lead time qui
1.8
4.4
16.0
Acciaio inossidabile 304
5.0
M8
40.0
4,48 € - 5,97 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.5
20.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
M10
30.0
6,10 € - 8,13 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.5
20.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
M10
55.0
2,28 € - 3,04 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.3
8.0
Acciaio inossidabile 316
2.5
M4
6.0
2,70 € - 3,60 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.3
8.0
Acciaio inossidabile 316
2.5
M4
12.0
3,82 € - 5,09 € Richiedi il lead time qui
1.8
4.4
16.0
Acciaio inossidabile 304
5.0
M8
30.0
  • di 9
Vite di sfiato Testa svasata M10 20.0 Acciaio inossidabile 316

20238988

Fascia di prezzo
5,51 € - 4,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite di sfiato Testa svasata M8 20.0 Acciaio inossidabile 316

20238896

Fascia di prezzo
4,65 € - 3,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa svasata M10 55.0 Acciaio inossidabile 316

20239053

Fascia di prezzo
9,18 € - 6,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite di sfiato Testa svasata M10 60.0 Acciaio inossidabile 316

20239060

Fascia di prezzo
9,71 € - 7,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite di sfiato Testa svasata M12 60.0 Acciaio inossidabile 316

20239145

Fascia di prezzo
11,82 € - 8,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vite di sfiato Testa svasata M6 45.0 Acciaio inossidabile 316

20238858

Fascia di prezzo
7,26 € - 5,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa svasata M8 35.0 Acciaio inossidabile 316

20238926

Fascia di prezzo
5,88 € - 4,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa svasata M5 35.0 Acciaio inossidabile 316

20238742

Fascia di prezzo
6,05 € - 4,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa svasata M8 50.0 Acciaio inossidabile 316

20238957

Fascia di prezzo
7,11 € - 5,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa svasata M10 16.0 Acciaio inossidabile 316

20238971

Fascia di prezzo
5,15 € - 3,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite di sfiato Testa svasata M10 50.0 Acciaio inossidabile 316

20239046

Fascia di prezzo
8,65 € - 6,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite di sfiato Testa svasata M8 30.0 Acciaio inossidabile 316

20238919

Fascia di prezzo
5,47 € - 4,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa svasata M8 55.0 Acciaio inossidabile 316

20238964

Fascia di prezzo
7,51 € - 5,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa svasata M12 20.0 Acciaio inossidabile 304

20238353

Fascia di prezzo
5,91 € - 4,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vite di sfiato Testa svasata M8 40.0 Acciaio inossidabile 304

20238216

Fascia di prezzo
5,80 € - 4,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa svasata M10 30.0 Acciaio inossidabile 304

20238285

Fascia di prezzo
5,97 € - 4,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite di sfiato Testa svasata M10 55.0 Acciaio inossidabile 304

20238339

Fascia di prezzo
8,13 € - 6,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite di sfiato Testa svasata M4 6.0 Acciaio inossidabile 316

20238575

Fascia di prezzo
3,04 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vite di sfiato Testa svasata M4 12.0 Acciaio inossidabile 316

20238605

Fascia di prezzo
3,60 € - 2,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vite di sfiato Testa svasata M8 30.0 Acciaio inossidabile 304

20238193

Fascia di prezzo
5,09 € - 3,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4