Menu Ricerca

Vite di sfiato Testa svasata M8 30.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato per lamiera, a testa svasata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20238919

Codice articolo precedente:

20238919

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,47 €
100 - 249 4,92 €
250 - 499 4,65 €
500 - 999 4,38 €
1000 + 4,10 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,47 €

1 x 5,47 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 30.0
d1 M8
d2 16.0
D3 1.8
H1 4.4
l2 22.0
A/F 5.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci