Menu Ricerca

Viti di sfiato a testa svasata piana

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa svasata piana con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
  • La cava esagonale è indicata per l'assemblaggio di precisione.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0093.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
168 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D3 H1 d2 Materiale A/F d1 l1 Acquista
2,27 € - 3,02 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 304
1.5
M2.5
8.0
2,06 € - 2,74 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 316
1.3
M2
6.0
2,48 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 316
1.5
M2.5
10.0
2,07 € - 2,76 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 316
1.5
M2.5
4.0
2,01 € - 2,68 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 316
1.3
M2
5.0
2,48 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 316
1.3
M2
10.0
2,26 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 316
1.3
M2
8.0
2,47 € - 3,29 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 304
1.3
M2
10.0
2,06 € - 2,75 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 304
1.5
M2.5
6.0
2,47 € - 3,29 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 304
1.5
M2.5
10.0
2,06 € - 2,75 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 304
1.5
M2.5
5.0
2,07 € - 2,76 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 316
1.5
M2.5
5.0
2,08 € - 2,77 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 316
1.5
M2.5
6.0
2,68 € - 3,57 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 304
1.3
M2
12.0
2,03 € - 2,71 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 304
1.3
M2
6.0
2,00 € - 2,67 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 304
1.3
M2
5.0
2,24 € - 2,99 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 304
1.3
M2
8.0
2,68 € - 3,57 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 304
1.5
M2.5
12.0
2,29 € - 3,05 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 316
1.5
M2.5
8.0
2,69 € - 3,59 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 316
1.5
M2.5
12.0
  • di 9
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 8.0 Acciaio inossidabile 304

20244576

Fascia di prezzo
3,02 € - 2,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite di sfiato Testa svasata M2 6.0 Acciaio inossidabile 316

20244620

Fascia di prezzo
2,74 € - 2,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 10.0 Acciaio inossidabile 316

20244699

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 4.0 Acciaio inossidabile 316

20244651

Fascia di prezzo
2,76 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite di sfiato Testa svasata M2 5.0 Acciaio inossidabile 316

20244613

Fascia di prezzo
2,68 € - 2,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite di sfiato Testa svasata M2 10.0 Acciaio inossidabile 316

20244644

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite di sfiato Testa svasata M2 8.0 Acciaio inossidabile 316

20244637

Fascia di prezzo
3,01 € - 2,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite di sfiato Testa svasata M2 10.0 Acciaio inossidabile 304

20244521

Fascia di prezzo
3,29 € - 2,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 6.0 Acciaio inossidabile 304

20244569

Fascia di prezzo
2,75 € - 2,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 10.0 Acciaio inossidabile 304

20244583

Fascia di prezzo
3,29 € - 2,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 5.0 Acciaio inossidabile 304

20244552

Fascia di prezzo
2,75 € - 2,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 5.0 Acciaio inossidabile 316

20244668

Fascia di prezzo
2,76 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 6.0 Acciaio inossidabile 316

20244675

Fascia di prezzo
2,77 € - 2,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite di sfiato Testa svasata M2 12.0 Acciaio inossidabile 304

20244538

Fascia di prezzo
3,57 € - 2,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite di sfiato Testa svasata M2 6.0 Acciaio inossidabile 304

20244507

Fascia di prezzo
2,71 € - 2,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite di sfiato Testa svasata M2 5.0 Acciaio inossidabile 304

20244491

Fascia di prezzo
2,67 € - 2,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite di sfiato Testa svasata M2 8.0 Acciaio inossidabile 304

20244514

Fascia di prezzo
2,99 € - 2,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 12.0 Acciaio inossidabile 304

20244590

Fascia di prezzo
3,57 € - 2,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 8.0 Acciaio inossidabile 316

20244682

Fascia di prezzo
3,05 € - 2,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite di sfiato Testa svasata M2.5 12.0 Acciaio inossidabile 316

20244705

Fascia di prezzo
3,59 € - 2,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9