Menu Ricerca

Vite di sfiato Testa svasata M2.5 4.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato per lamiera, a testa svasata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20244651

Codice articolo precedente:

20244651

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,76 €
100 - 249 2,48 €
250 - 499 2,35 €
500 - 999 2,21 €
1000 + 2,07 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,76 €

1 x 2,76 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 4.0
d1 M2.5
d2 4.8
D3 0.9
H1 1.9
A/F 1.5
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci