Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
29,5303 € - 39,3703 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acciaio
17.640
15,3135 € - 20,416 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1000.0
Acciaio
10.164
11,603 € - 15,477 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acciaio
8.739
134,3365 € - 158,0468 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
19.114
12,8433 € - 17,1272 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acciaio
8739.0
766,0748 € - 901,2628 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
35,2703 € - 47,0203 € Richiedi il lead time qui
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Acciaio
8.739
294,052 € - 345,9396 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
57,482 € - 67,6249 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
212,4723 € - 249,9657 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
943,7073 € - 1.110,2469 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Acciaio inossidabile 316
54.935
349,9555 € - 411,7138 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
152,233 € - 190,2974 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
360,5438 € - 424,1702 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
212,7695 € - 250,3194 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
1.762,9693 € - 2.074,0808 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acciaio inossidabile 316
54.935
2.874,4075 € - 3.381,6593 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Acciaio inossidabile 316
64.425
2.418,7643 € - 2.845,6027 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Acciaio inossidabile 316
64.425
1.871,404 € - 2.201,6474 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acciaio inossidabile 316
54.935
202,909 € - 238,7205 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
21.094
  • di 21
Vite principale TR20 x 4 1000.0 Acciaio

20151218

Fascia di prezzo
39,3703 € - 29,5303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR12 x 6 1000.0 Acciaio

20150990

Fascia di prezzo
20,416 € - 15,3135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 6
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR10 x 2 1000.0 Acciaio

20150877

Fascia di prezzo
15,477 € - 11,603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR22 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150389

Fascia di prezzo
158,0468 € - 134,3365 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR10 x 2 1000.0 Acciaio

20150884

Fascia di prezzo
17,1272 € - 12,8433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR36 x 6 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150648

Fascia di prezzo
901,2628 € - 766,0748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR10 x 2 3000.0 Acciaio

20150891

Fascia di prezzo
47,0203 € - 35,2703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR20 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150358

Fascia di prezzo
345,9396 € - 294,052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR16 x 4 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150259

Fascia di prezzo
67,6249 € - 57,482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR30 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150532

Fascia di prezzo
249,9657 € - 212,4723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR60 x 9 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150747

Fascia di prezzo
1.110,2469 € - 943,7073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR32 x 6 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150563

Fascia di prezzo
411,7138 € - 349,9555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR10 x 2 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150150

Fascia di prezzo
190,2974 € - 152,233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR40 x 7 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150679

Fascia di prezzo
424,1702 € - 360,5438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR12 x 3 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150204

Fascia di prezzo
250,3194 € - 212,7695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR60 x 9 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150778

Fascia di prezzo
2.074,0808 € - 1.762,9693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR70 x 10 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150815

Fascia di prezzo
3.381,6593 € - 2.874,4075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR70 x 10 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150846

Fascia di prezzo
2.845,6027 € - 2.418,7643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR60 x 9 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150785

Fascia di prezzo
2.201,6474 € - 1.871,404 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR24 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150402

Fascia di prezzo
238,7205 € - 202,909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0