20150150
20150150
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 190,2974 € |
| 10 - 19 | 171,2673 € |
| 20 - 49 | 161,7553 € |
| 50 + | 152,233 € |
| Dimensioni filettatura | TR10 x 2 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8739.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7500.0 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°07‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso Kg | 1.44 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare