Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
64,22 € - 75,555 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Acciaio
28.547
24,63 € - 30,7855 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acciaio
15.640
240,58 € - 283,038 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Acciaio
32.547
63,28 € - 79,097 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acciaio
13.640
42,46 € - 53,0725 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Acciaio
15.640
29,99 € - 37,49 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Acciaio
15.608
15,62 € - 20,8265 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acciaio
10.191
470,85 € - 553,9394 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
118,01 € - 138,8395 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acciaio
36.020
71,85 € - 84,525 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1500.0
Acciaio
17.608
177,48 € - 221,8465 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Acciaio
26.547
154,11 € - 181,309 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Acciaio
36.020
289,99 € - 341,1705 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Acciaio
32.547
546,17 € - 642,5498 € Richiedi il lead time qui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Acciaio
74.425
42,59 € - 53,2335 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1000.0
Acciaio
21.058
780,47 € - 918,2048 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Acciaio
64.425
197,75 € - 232,645 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Acciaio
40.020
158,57 € - 186,553 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Acciaio
45.468
80,03 € - 94,1505 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio
32.547
84,74 € - 99,6935 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acciaio
36.020
  • di 21
Vite principale TR32 x 6 1000.0 Acciaio

20151515

Fascia di prezzo
75,555 € - 64,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR18 x 4 1000.0 Acciaio

20151140

Fascia di prezzo
30,7855 € - 24,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR36 x 6 3000.0 Acciaio

20151584

Fascia di prezzo
283,038 € - 240,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR16 x 4 3000.0 Acciaio

20151102

Fascia di prezzo
79,097 € - 63,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR18 x 4 1500.0 Acciaio

20151133

Fascia di prezzo
53,0725 € - 42,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR18 x 8 1000.0 Acciaio

20151188

Fascia di prezzo
37,49 € - 29,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR12 x 3 1000.0 Acciaio

20150969

Fascia di prezzo
20,8265 € - 15,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR40 x 7 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150655

Fascia di prezzo
553,9394 € - 470,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR40 x 7 1000.0 Acciaio

20151621

Fascia di prezzo
138,8395 € - 118,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR20 x 8 1500.0 Acciaio

20151249

Fascia di prezzo
84,525 € - 71,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR30 x 6 3000.0 Acciaio

20151508

Fascia di prezzo
221,8465 € - 177,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR40 x 7 1500.0 Acciaio

20151607

Fascia di prezzo
181,309 € - 154,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR36 x 12 3000.0 Acciaio

20152413

Fascia di prezzo
341,1705 € - 289,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR80 x 10 1500.0 Acciaio

20152468

Fascia di prezzo
642,5498 € - 546,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR80 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR24 x 10 1000.0 Acciaio

20152307

Fascia di prezzo
53,2335 € - 42,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR70 x 10 3000.0 Acciaio

20151843

Fascia di prezzo
918,2048 € - 780,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR44 x 7 1500.0 Acciaio

20151652

Fascia di prezzo
232,645 € - 197,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR50 x 8 1000.0 Acciaio

20151713

Fascia di prezzo
186,553 € - 158,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio

20151560

Fascia di prezzo
94,1505 € - 80,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR40 x 7 1000.0 Acciaio

20151614

Fascia di prezzo
99,6935 € - 84,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0