Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
1.719,97 € - 2.023,4934 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acciaio inossidabile 316
54.935
48,20 € - 60,2485 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acciaio
17.640
45,24 € - 60,3175 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Acciaio
10.164
127,92 € - 150,489 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acciaio
40.020
2.359,77 € - 2.776,1977 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Acciaio inossidabile 316
64.425
1.825,76 € - 2.147,9487 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acciaio inossidabile 316
54.935
67,72 € - 84,6515 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Acciaio
28.547
47,24 € - 62,9855 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acciaio
10.191
292,94 € - 344,632 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
286,88 € - 337,502 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
384,22 € - 452,019 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Acciaio
40.020
529,00 € - 622,3547 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
207,29 € - 243,869 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
39,28 € - 52,371 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Acciaio
8.716
125,93 € - 148,1545 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Acciaio
32.547
932,11 € - 1.096,5986 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
468,64 € - 551,3393 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
281,30 € - 330,9355 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
341,42 € - 401,672 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
574,93 € - 676,3909 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acciaio
54.935
  • di 21
Vite principale TR60 x 9 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150778

Fascia di prezzo
2.023,4934 € - 1.719,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR20 x 4 1500.0 Acciaio

20151195

Fascia di prezzo
60,2485 € - 48,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR12 x 6 3000.0 Acciaio

20151003

Fascia di prezzo
60,3175 € - 45,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 6
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR44 x 7 1000.0 Acciaio

20151669

Fascia di prezzo
150,489 € - 127,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR70 x 10 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150846

Fascia di prezzo
2.776,1977 € - 2.359,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR60 x 9 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150785

Fascia di prezzo
2.147,9487 € - 1.825,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR32 x 6 1000.0 Acciaio

20151522

Fascia di prezzo
84,6515 € - 67,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR12 x 3 3000.0 Acciaio

20150983

Fascia di prezzo
62,9855 € - 47,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150624

Fascia di prezzo
344,632 € - 292,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR20 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150358

Fascia di prezzo
337,502 € - 286,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR44 x 7 3000.0 Acciaio

20151683

Fascia di prezzo
452,019 € - 384,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR30 x 6 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150556

Fascia di prezzo
622,3547 € - 529,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR30 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150532

Fascia di prezzo
243,869 € - 207,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR10 x 4 3000.0 Acciaio

20150921

Fascia di prezzo
52,371 € - 39,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR36 x 6 1500.0 Acciaio

20151553

Fascia di prezzo
148,1545 € - 125,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR40 x 7 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150686

Fascia di prezzo
1.096,5986 € - 932,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR26 x 5 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150471

Fascia di prezzo
551,3393 € - 468,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR26 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150457

Fascia di prezzo
330,9355 € - 281,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR32 x 6 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150563

Fascia di prezzo
401,672 € - 341,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR60 x 9 3000.0 Acciaio

20151812

Fascia di prezzo
676,3909 € - 574,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0