Menu Ricerca

Vite principale TR24 x 5.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20755126

Codice articolo precedente:

20755126

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 442,9333 €
10 - 19 398,643 €
20 - 39 376,4928 €
40 + 332,2025 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

442,93 €

1 x 442,9333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR24 x 5.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 3000.0
Lead angle 4°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.10
Peso Kg 8.340
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Sinistra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci