Menu Ricerca

Vite principale TR16 x 4.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20755034

Codice articolo precedente:

20755034

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 168,46 €
10 - 19 151,61 €
20 - 39 143,19 €
40 + 126,35 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

168,46 €

1 x 168,46 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR16 x 4.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 13.905
d3 tol. 7h max 11.500
l1 2000.0
Lead angle 5°16
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.10
Peso Kg 2.340
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Sinistra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci