20755027
20755027
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 125,3985 € |
| 10 - 19 | 112,8628 € |
| 20 - 39 | 106,5898 € |
| 40 + | 94,054 € |
| Dimensioni filettatura | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Peso Kg | 1.750 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Codice doganale | 7221001000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare