Menu Ricerca

Vite principale TR12 x 3.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754983

Codice articolo precedente:

20754983

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 98,7075 €
10 - 19 88,8368 €
20 - 39 83,9065 €
40 + 74,0358 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

98,71 €

1 x 98,7075 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR12 x 3.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1500.0
Lead angle 5°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.50
Peso Kg 0.970
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Sinistra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci