Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754730
20754730
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 135,505 € |
| 10 - 19 | 121,9545 € |
| 20 - 39 | 115,1793 € |
| 40 + | 101,6288 € |
| Dimensioni filettatura | TR24 x 5.0 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso Kg | 2.78 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7221001000 |