20153212
20153212
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 235,42 € |
| 10 - 19 | 211,8778 € |
| 20 + | 200,1108 € |
| Dimensioni filettatura | TR44 x 7 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 44.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 40.020 |
| d2 tol. 7e max | 40.375 |
| d3 tol. 7h max | 36.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°10‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Peso Kg | 19.70 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare