Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20153076
20153076
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 78,407 € |
| 10 - 19 | 70,57 € |
| 20 - 49 | 66,65 € |
| 50 + | 62,73 € |
| Dimensioni filettatura | TR18 x 8 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.608 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 9°20' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso Kg | 3.04 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |