20152970
20152970
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.899,7336 € |
| 10 - 19 | 1.709,7615 € |
| 20 + | 1.614,7748 € |
| Dimensioni filettatura | TR70 x 10 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 70.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 64.425 |
| d2 tol. 7e max | 64.850 |
| d3 tol. 7h max | 59.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 2°49‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.15 |
| Peso Kg | 51.24 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare