20152871
20152871
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 169,9993 € |
| 10 - 19 | 153,0018 € |
| 20 + | 144,5045 € |
| Dimensioni filettatura | TR12 x 3 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.191 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso Kg | 1.30 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare