20152758
20152758
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 160,3807 € |
| 10 - 19 | 144,3405 € |
| 20 + | 136,325 € |
| Dimensioni filettatura | TR16 x 4 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 16.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 13.640 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°16‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso Kg | 2.34 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare