20152611
20152611
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 439,3897 € |
| 10 - 19 | 395,4553 € |
| 20 + | 373,4793 € |
| Dimensioni filettatura | TR36 x 6 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 36.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 32.547 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°20‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Peso Kg | 9.81 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare