20151690
20151690
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 490,226 € |
10 - 19 | 441,20 € |
20 + | 416,69 € |
Dimensioni filettatura | TR44 x 7 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol. 7e | 44.0 |
Avanzamento per singolo giro | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 40.020 |
d2 tol. 7e max | 40.375 |
d3 tol. 7h max | 36.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°10‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Peso Kg | 28.74 |
Materiale | Acciaio |
Direzione filettatura | Sinistra |
Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare