Menu Ricerca

Vite principale TR44 x 7 1500.0 Acciaio

La madrevite in acciaio è un tipo di vite impiegata per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare, come le viti a sfere. Impiegata per applicazioni standard che richiedono un alto grado di precisione e accuratezza. Presenta una filettatura destrorsa, è resistente e durevole grazie al materiale di cui è composta.
Codice articolo Essentra :

20151652

Codice articolo precedente:

20151652

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 232,645 €
10 - 19 209,38 €
20 + 197,75 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

232,65 €

1 x 232,645 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR44 x 7
N. filettature 1.0
d1 tol. 7e 44.0
Avanzamento per singolo giro 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e min 40.020
d2 tol. 7e max 40.375
d3 tol. 7h max 36.000
l1 1500.0
Lead angle 3°10‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.08
Straightness mm/300mm 0.2
Peso Kg 14.78
Materiale Acciaio
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci