20151515
20151515
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 75,555 € |
| 10 - 19 | 68,00 € |
| 20 + | 64,22 € |
| Dimensioni filettatura | TR32 x 6 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 32.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 28.547 |
| d2 tol. 7e max | 28.882 |
| d3 tol. 7h max | 25.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°48‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Peso Kg | 5.03 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare