Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.
Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | Materiale | l1 | A/F | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,06 € - 4,08 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,32 € - 4,43 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,95 € - 5,26 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 4,16 € - 5,55 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,48 € - 3,30 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,03 € - 5,37 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 2,93 € - 3,90 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 2,38 € - 3,17 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,06 € - 4,08 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,49 € - 5,99 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,87 € - 6,49 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 4,79 € - 6,39 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,30 € - 4,40 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,61 € - 6,15 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 4,79 € - 6,38 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
35.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,32 € - 4,42 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,81 € - 3,75 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 6,19 € - 8,25 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,30 € - 7,06 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,13 € - 4,17 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare