Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.
Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | Materiale | l1 | A/F | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,17 € - 2,89 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 2,34 € - 3,12 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 2,69 € - 3,59 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 2,95 € - 3,93 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 3,46 € - 4,61 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 4,68 € - 6,24 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,97 € - 3,96 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,10 € - 5,47 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,68 € - 4,91 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,42 € - 3,22 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,69 € - 3,58 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,51 € - 3,34 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,30 € - 3,07 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 9,02 € - 12,02 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 4,98 € - 6,64 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 4,94 € - 6,58 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 5,39 € - 7,18 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 6,77 € - 9,03 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 4,67 € - 6,22 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,89 € - 7,85 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare