Le viti autofilettanti con testa cilindrica possono essere installate utilizzando un cacciavite Phillips e sono ideali per unire lamiere. Realizzate in poliftalammide (PPA) caricata al 45% con fibra di vetro, e finitura nera.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1269 € - 0,2307 € | 23470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7226 € - 1,8377 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0474 € | 771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2735 € - 0,4435 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3057 € - 0,3057 € | Richiedi il lead time qui |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,1533 € | 3054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1372 € | 20986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,1374 € | 7120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,3357 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3495 € - 0,3495 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,2542 € | 356080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5906 € - 0,5906 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,13 € | Richiedi il lead time qui |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3067 € - 0,3067 € | 10697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,1658 € | 7277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3205 € - 0,3205 € | 8169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1754 € | 14672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,1451 € | 7189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1644 € - 0,1727 € | 8562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare