Menu Ricerca

Vite per lamiera Impronta a croce 25.0 mm PPA

Questa vite a testa bombata a croce autofilettante è realizzata in polifalammide nera con il 45% di fibra di vetro che conferisce alla vite un'ottima resistenza meccanica, agli sforzi e rigidità. Fare riferimento alla norma NF E 25-658 solo a scopo di indicazione.
Codice articolo Essentra :

10105627

Codice articolo precedente:

6580441301VR

10697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3067 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 25.0 mm
Colore Nero
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 4.6 mm
Tipo vite Vite autofilettante
Tipo testa Testa cilindrica
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PPA caricata al 45% a vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci